Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GAL20-DO-2RS |
GAL25-DO-2RS |
GAL30-DO-2RS |
GAL35-DO-2RS |
GAL40-DO-2RS |
GAL45-DO-2RS |
GAL50-DO-2RS |
GAL60-DO-2RS |
GAL70-DO-2RS |
GAL80-DO-2RS |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Alésage roulement (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Diamètre extérieur roulement [D] (mm) | Largeur, bague intérieure [B] (mm) | Charge stat. de base, radiale [C 0r] (N) | Poids (kg) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 45.52 € | 1000 | 4 jours | 20 | 29600 | 35 | 16 | 75600 | - | 330 | ||
- | 58.54 € | 1000 | 4 jours | 25 | 48300 | 42 | 20 | 88300 | 0.6 | - | ||
- | 83.17 € | 1000 | 4 jours | 30 | 62300 | 47 | 22 | 119000 | 0.87 | - | ||
109.46 € | 1000 | 4 jours | 35 | 79900 | 55 | 25 | 159000 | 1.462 | - | |||
160.88 € | 1000 | 4 jours | 40 | 99100 | 62 | 28 | 194000 | 1.856 | - | |||
218.95 € | 1000 | 4 jours | 45 | 128000 | 68 | 32 | 259000 | 2.66 | - | |||
268.40 € | 1000 | 4 jours | 50 | 157000 | 75 | 35 | 314000 | 3.53 | - | |||
463.00 € | 1000 | 4 jours | 60 | 245000 | 90 | 44 | 485000 | 5.92 | - | |||
719.63 € | 1000 | 4 jours | 70 | 313000 | 105 | 49 | 564000 | 8.51 | - | |||
831.85 € | 1000 | 4 jours | 80 | 402000 | 120 | 55 | 690000 | 12.5 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Alésage roulement(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Diamètre extérieur roulement [D](mm)
Largeur, bague intérieure [B](mm)
Charge stat. de base, radiale [C 0r](N)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles