Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GE20-DO-2RS-HLN |
GE25-DO-2RS-HLN |
GE30-DO-2RS-HLN |
GE35-DO-2RS-HLN |
GE40-DO-2RS-HLN |
GE45-DO-2RS-HLN |
GE50-DO-2RS-HLN |
GE60-DO-2RS-HLN |
GE70-DO-2RS-HLN |
GE80-DO-2RS-HLN |
GE90-DO-2RS-HLN |
GE100-DO-2RS-HLN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Alésage roulement (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Diamètre extérieur roulement [D] (mm) | Largeur, bague intérieure [B] (mm) | Charge stat. de base, radiale [C 0r] (N) | Poids (kg) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 30500 | 35 | 16 | 117000 | - | 58.7 | |
17.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 54900 | 42 | 20 | 211000 | 0.108 | - | |
20.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 70400 | 47 | 22 | 271000 | 0.136 | - | |
24.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 92900 | 55 | 25 | 357000 | 0.212 | - | |
29.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 117000 | 62 | 28 | 451000 | 0.3 | - | |
31.11 € | 1000 | 4 jours | 45 | 151000 | 68 | 32 | 579000 | 0.398 | - | ||
43.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 179000 | 75 | 35 | 690000 | 0.533 | - | |
66.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | 297000 | 90 | 44 | 1140000 | 0.973 | - | |
98.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | 70 | 388000 | 105 | 49 | 1490000 | 1.53 | - | |
131.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | 504000 | 120 | 55 | 1940000 | 2.2 | - | |
171.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 90 | 619000 | 130 | 60 | 2380000 | 2.653 | - | |
231.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | 754000 | 150 | 70 | 2900000 | 4.265 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Alésage roulement(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Diamètre extérieur roulement [D](mm)
Largeur, bague intérieure [B](mm)
Charge stat. de base, radiale [C 0r](N)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles