Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RWU25-E-HL-V3-G2 |
RWU25-E-L-V3-G0 |
RWU25-E-V3-G2 |
RWU35-E-L-RROC-V3-G2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | hauteur du système [H] (mm) | Largeur du chariot [B] (mm) | Longueur totale du chariot [L] (mm) | Capacité de charge dynamique de base [C] (N) | Capacité de charge statique de base [C 0] (N) | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe X [M 0x] (Nm) | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Y [M 0y] (Nm) | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Z [M 0Z] (Nm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 48 | 107 | 33500 | 82000 | 440 | 1200 | 1080 | 0.72 | |
530.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 70 | 107 | 33500 | 82000 | 440 | 1200 | 1080 | 0.85 | |
382.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 70 | 91 | 28000 | 65000 | 350 | 760 | 680 | 0.665 | |
760.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 48 | 100 | 148.8 | 70000 | 175000 | 1500 | 335 | 3000 | 2.204 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
hauteur du système [H](mm)
Largeur du chariot [B](mm)
Longueur totale du chariot [L](mm)
Capacité de charge dynamique de base [C](N)
Capacité de charge statique de base [C 0](N)
Valeur nominale de moment statique autour de l’axe X [M 0x](Nm)
Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Y [M 0y](Nm)
Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Z [M 0Z](Nm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles