Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GAR17-UK-2RS-A |
GAR20-UK-2RS-A |
GAR25-UK-2RS-A |
GAR30-UK-2RS-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Alésage roulement (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Diamètre extérieur roulement [D] (mm) | Largeur, bague intérieure [B] (mm) | Charge stat. de base, radiale [C 0r] (N) | Diamètre extérieur de l'œil [d 2] (mm) | Longueur totale [l 2] (mm) | Poids (kg) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.31 € | 1000 | 4 jours | 17 | 48800 | 30 | 14 | 56500 | 46 | 92 | - | 200 | ||
49.75 € | 1000 | 4 jours | 20 | 31300 | 35 | 16 | 75600 | 53 | 104.5 | - | 330 | ||
66.63 € | 1000 | 4 jours | 25 | 51100 | 42 | 20 | 105000 | 64 | 126 | 0.59 | - | ||
94.57 € | 1000 | 4 jours | 30 | 65900 | 47 | 22 | 139000 | 73 | 146.5 | 0.93 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Alésage roulement(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Diamètre extérieur roulement [D](mm)
Largeur, bague intérieure [B](mm)
Charge stat. de base, radiale [C 0r](N)
Diamètre extérieur de l'œil [d 2](mm)
Longueur totale [l 2](mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles