Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ADE13X100000-0001-EWL |
ADE17X100000-0001-EWL |
ADE22X100000-0001-EWL |
ADE26X100000-0001-EWL |
ADE28X100000-0001-EWL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | l max (mm) | aLmin (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,506.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | 13.7 | 6.1 | |
3,160.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | 13.7 | 7.88 | |
3,490.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 103.5 | 14.2 | 10.27 | |
4,472.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | 103.5 | 16.2 | 12.2 | |
5,093.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | 75 | 17.2 | 13.3 |
Loading...
dADE(mm) | 3.9 | S(mm) | 0.6 | lmax(mm) | 100000 |
---|
Configurer
Propriétés de base
l max(mm)
aLmin(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles