Bagues à collerette, EGF-B Series

Bagues à collerette, EGF-B Series
  • Remise sur volume
Bagues à collerette EGF..-E40-B, bagues à collerette, sans entretien, avec support en bronze

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EGF06080-E40-B-Y
EGF08055-E40-B-Y
EGF08095-E40-B-Y
EGF10070-E40-B-Y
EGF10120-E40-B-Y
EGF10170-E40-B-Y
EGF12070-E40-B-Y
EGF12090-E40-B-Y
EGF12120-E40-B-Y
EGF15120-E40-B-Y
EGF15170-E40-B-Y
EGF16120-E40-B-Y
EGF18100-E40-B-Y
EGF18220-E40-B-Y
EGF20115-E40-B-Y
EGF20165-E40-B-Y
EGF25215-E40-B-Y
EGF30160-E40-B-Y
EGF30260-E40-B-Y
EGF35260-E40-B-Y
EGF40260-E40-B-Y
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Largeur [B]
(mm)
Charge dyn. de base, radiale [C r]
(N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Diamètre extérieur de bride [D fl]
(mm)
Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Poids
(g)

0.75 €

100 Disponible 4 jours 6885040900012484086401.7

0.71 €

100 Disponible 4 jours 8105.539207000158910159001.8

0.75 €

100 Disponible 4 jours 8109.5840015000158910159002.532

0.95 €

100 Disponible 4 jours 101277000125001814100251002.618

1.18 €

100 Disponible 4 jours 10121214000250001814100251003.884

1.85 €

100 Disponible 4 jours 10121721000375001814100251005.18

1.23 €

100 Disponible 4 jours 121478400150002015800283003.05

1.31 €

100 Disponible 4 jours 1214911800210002015800283003.9

1.40 €

100 Disponible 4 jours 12141216800300002015800283004.66

1.65 €

100 Disponible 4 jours 15171221000375002318500330005.66

1.85 €

100 Disponible 4 jours 15171731500563002318500330007.8

1.82 €

100 Disponible 4 jours 16181222400400002419400346005.934

2.29 €

100 Disponible 4 jours 18201020200360002621100377005.89

3.14 €

100 Disponible 4 jours 182022504009000026211003770011.484

1.85 €

50000 4 jours 202311.5238004250030246004400012.1

2.00 €

50000 4 jours 202316.5378006750030246004400016.036

4.17 €

25 Disponible 4 jours 252821.56480011560035290005180022.404

2.63 €

25000 4 jours 303416504009000042352006280032

3.02 €

25000 4 jours 3034269240016500042352006280048.82

3.77 €

10000 4 jours 35392610800019300047396007070056

4.82 €

10000 4 jours 40442612300022000053555009920064.28

Loading...

  1. 1

Assistance technique