Inscription
Configurer
  • D.E. D(Ø)
  • Alésage(mm)
  • Charge dyn. de base, radiale(N)
  • Charge stat. de base, radiale(N)
  • Vitesse limite [n G](1/min)
  • Largeur, bague intérieure [B](mm)
  • Largeur, bague extérieure(mm)
  • Largeur, totale [T](mm)
  • Vitesse thermique de référence [n ϑr](1/min)
  • Type
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 4 jours ouvrables

    Roulements à rouleaux coniques 303, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire (30307-A>A)

    Roulements à rouleaux coniques 303, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire 30307-A>A

    Référence pièce:

    30307-A>A
    Réinitialiser
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce
    30307-A>A
    En rapport

    D.E. D

    (Ø)

    Alésage

    (mm)

    Charge dyn. de base, radiale

    (N)

    Charge stat. de base, radiale

    (N)

    Vitesse limite [n G]

    (1/min)

    Largeur, bague intérieure [B]

    (mm)

    Largeur, bague extérieure

    (mm)

    Largeur, totale [T]

    (mm)

    Vitesse thermique de référence [n ϑr]

    (1/min)

    Poids

    (kg)

    Quantité minimale de commande
    80
    35
    73000
    75000
    9700
    21
    18
    22.75
    6500
    0.53
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    18.78 €
    ( 22.35 € )
    4 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    Roulements à rouleaux coniques 303, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire