Roulement à rouleaux cylindriques NN Series, palier libre, à 2 rangées, avec alésage conique

Roulement à rouleaux cylindriques NN Series, palier libre, à 2 rangées, avec alésage conique
Roulement à rouleaux cylindriques NN30..-AS-K-M-SP, dimensions principales selon DIN 5412-4, palier libre, à 2 rangées, avec alésage conique, cône 1:12, dissociable, avec cage, jeu radial réduit, tolérances réduites

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NN3028-AS-K-M-SP-C3
NN3036-AS-K-M-SP-C2
NN3044-AS-K-M-SP
NN3048-AS-K-M-SP
NN3052-AS-K-M-SP
NN3056-AS-K-M-SP
NN3060-AS-K-M-SP
NN3064-AS-K-M-SP
NN3068-AS-K-M-SP
NN3072-AS-K-M-SP
NN3076-AS-K-M-SP
NN3080-AS-K-M-SP
NN3088-AS-K-M-SP
NN3092-AS-K-M-SP
NN3096-AS-K-M-SP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Limite à la fatigue, radiale [C ur]
(N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse [n G Grease]
(1/min)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile [n G Oil]
(1/min)
Poids
(kg)
-

1,071.46 €

1000 4 jours 2105314030000052000064000390046006.137
-

2,276.86 €

1000 4 jours 2807418057000010000001180002850330016.2

3,801.17 €

1000 4 jours 3409022081000014500001660002290270029.1

4,841.66 €

1000 4 jours 3609224084000015800001770002170255030.8

6,294.00 €

1000 4 jours 400104260107000020100002230001930228046.2

7,364.60 €

1000 4 jours 420106280109000020900002280001850217060.4

8,564.97 €

1000 4 jours 460118300127000024000002600001670197066.93

10,126.14 €

1000 4 jours 480121320133000026000002750001610189073.4

12,098.29 €

1000 4 jours 520133340164000032500003400001470173097.53

13,999.29 €

1000 4 jours 5401343601670000335000035000014201670102.8

15,901.14 €

1000 4 jours 5601353801700000350000035500013701620106.7

17,838.97 €

1000 4 jours 6001484002150000445000044500012601480141.08

21,271.83 €

1000 4 jours 6501574402430000510000050000011601360170.6

23,265.75 €

1000 4 jours 6801634602600000540000051500011001300198.33

25,489.86 €

1000 4 jours 7001654802700000580000053000010701260203.4

Loading...

  1. 1

Assistance technique