Roulement à rouleaux cylindriques NU..-EX-M1A, avec cage, à une rangée, palier libre, forme NU

Roulement à rouleaux cylindriques NU..-EX-M1A, avec cage, à une rangée, palier libre, forme NU
Roulement à rouleaux cylindriques NU..-EX-M1A, avec cage, à une rangée, palier libre, 2 bords à la bague extérieure, 0 bord à la bague intérieure (lisse), forme NU

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NU2248-EX-M1A
NU2248-EX-M1A-C3
NU2260-EX-M1A
NU2334-EX-M1A-C3
NU2338-EX-M1A-C3
NU2340-EX-M1A
NU2340-EX-M1A-C3
NU2344-EX-M1A
NU2344-EX-M1A-C3
NU2348-EX-M1A-C3
NU2352-EX-M1A-C3
NU264-EX-M1A
NU264-EX-M1A-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite [n G]
(1/min)
Vitesse de base [n ϑr]
(1/min)
Jeu de fonctionnement Poids
(kg)

5,855.69 €

1000 4 jours 440120240185000028000002250900CN81.5

5,855.69 €

1000 4 jours 440120240185000028000002250900C381.5

9,547.82 €

1000 4 jours 540140300270000041000001780650CN142.2

4,043.31 €

1000 4 jours 3601201701490000207000028001210C361.3

5,306.58 €

1000 4 jours 4001321901890000265000024401010C384.41

5,840.54 €

1000 4 jours 420138200204000029000002330940CN97.5

5,840.54 €

1000 4 jours 420138200204000029000002330940C397.5

7,884.51 €

1000 4 jours 460145220235000033500002110830CN117.8

7,884.51 €

1000 4 jours 460145220235000033500002110830C3117.8

9,184.00 €

1000 4 jours 500155240260000037500001940750C3147.59

12,426.40 €

1000 4 jours 540165260310000045000001780660C3186.82

9,342.32 €

1000 4 jours 58092320181000027000001730830CN112.9

9,342.32 €

1000 4 jours 58092320181000027000001730830C3112.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau des cages Cage laiton en deux parties guidée sur les bords

Assistance technique