Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 232..-BE-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 232..-BE-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 232..-BE, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, cône 1:12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23240-BE-XL-K-T52BW
23244-BE-XL-K-T52BW
23248-BE-XL-K-C4
23248-BE-XL-K-T52BW
23248-BE-XL-K-T52BW-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Précision Vitesse limite [n G]
(1/min)
Vitesse de base [n ϑr]
(1/min)
Jeu de fonctionnement Poids
(kg)

2,390.26 €

1000 4 jours 36012820019400002700000T52BW (précision de fonctionnement P5 pour la bague intérieure et extérieure)18701000CN53.97

3,221.85 €

1000 4 jours 40014422023800003300000T52BW (précision de fonctionnement P5 pour la bague intérieure et extérieure)1700880CN75.46

3,819.43 €

1000 4 jours 44016024028500004000000Standard1500770C4101.78

4,000.77 €

1000 4 jours 44016024028500004000000T52BW (précision de fonctionnement P5 pour la bague intérieure et extérieure)1500770CN101.795

4,000.77 €

1000 4 jours 44016024028500004000000T52BW (précision de fonctionnement P5 pour la bague intérieure et extérieure)1500770C3102.3

Loading...

  1. 1

Assistance technique