Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau des cages | Dimension (mm) | Jeu de fonctionnement | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.48 € | 1000 | 4 jours | Cage en tôle | 35 x 72 x 17 | CN | 0.315 | ||
52.48 € | 1000 | 4 jours | Cage en tôle | 35 x 72 x 17 | C3 | 0.315 | ||
56.34 € | 1000 | 4 jours | Cage à fenêtre en tôle d'acier, monobloc, guidée par rouleaux | 40 x 80 x 18 | CN | 0.411 | ||
70.68 € | 1000 | 4 jours | Cage à fenêtre en tôle d'acier, monobloc, guidée par rouleaux | 50 x 90 x 20 | CN | 0.51 | ||
70.68 € | 1000 | 4 jours | Cage à fenêtre en tôle d'acier, monobloc, guidée par rouleaux | 50 x 90 x 20 | C3 | 0.472 | ||
90.54 € | 1000 | 4 jours | Cage à fenêtre en tôle d'acier, monobloc, guidée par rouleaux | 55 x 100 x 21 | CN | 0.7 | ||
126.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | Cage laiton en deux parties guidée sur les rouleaux | 55 x 100 x 21 | CN | 0.76 | |
72.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | Cage massive en PA66 | 55 x 100 x 21 | C3 | 0.68 | |
72.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | Cage massive en PA66 | 55 x 100 x 21 | CN | 0.68 | |
137.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | Cage laiton en deux parties guidée sur les rouleaux | 60 x 110 x 22 | C3 | 0.96 | |
137.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | Cage laiton en deux parties guidée sur les rouleaux | 60 x 110 x 22 | CN | 0.96 | |
83.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | Cage massive en PA66 | 60 x 110 x 22 | C3 | 0.85 | |
83.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | Cage massive en PA66 | 60 x 110 x 22 | CN | 0.85 | |
60.46 € | 1000 | 4 jours | Cage à fenêtre en tôle d'acier, monobloc, guidée par rouleaux | 35 x 72 x 23 | CN | 0.439 | ||
61.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | Cage massive en PA66 | 45 x 85 x 23 | CN | 0.507 | |
85.06 € | 1000 | 4 jours | Cage à fenêtre en tôle d'acier, monobloc, guidée par rouleaux | 50 x 90 x 23 | CN | 0.601 | ||
85.06 € | 1000 | 4 jours | Cage à fenêtre en tôle d'acier, monobloc, guidée par rouleaux | 50 x 90 x 23 | C3 | 0.601 | ||
180.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | Cage laiton en deux parties guidée sur les rouleaux | 55 x 100 x 25 | C3 | 0.9 | |
82.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | Cage massive en PA66 | 55 x 100 x 25 | C3 | 0.82 | |
188.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | Cage laiton en deux parties guidée sur les rouleaux | 60 x 110 x 28 | C3 | 1.23 | |
188.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | Cage laiton en deux parties guidée sur les rouleaux | 60 x 110 x 28 | CN | 1.23 | |
99.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | Cage massive en PA66 | 60 x 110 x 28 | CN | 1.1 | |
292.23 € | 1000 | 4 jours | Cage laiton en deux parties guidée sur les bords | 80 x 140 x 33 | C3 | 2.277 | ||
509.52 € | 1000 | 4 jours | Cage laiton en deux parties guidée sur les bords | 100 x 180 x 46 | C3 | 5.5 | ||
5,005.09 € | 1000 | 4 jours | Cage laiton en deux parties guidée sur les rouleaux | 220 x 400 x 108 | C3 | 62.78 | ||
181.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | Cage laiton en deux parties guidée sur les rouleaux | 45 x 100 x 36 | C3 | 1.46 | |
92.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | Cage massive en PA66 | 45 x 100 x 36 | C3 | 1.35 | |
92.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | Cage massive en PA66 | 45 x 100 x 36 | CN | 1.35 | |
1,223.69 € | 1000 | 4 jours | - | 160 x 290 x 48 | C3 | 14.927 | ||
65.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | Cage en tôle | 35 x 80 x 21 | CN | 0.48 | |
140.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | Cage laiton en deux parties guidée sur les rouleaux | 45 x 100 x 25 | CN | 1.015 | |
73.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | Cage massive en PA66 | 45 x 100 x 25 | C3 | 0.93 | |
73.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | Cage massive en PA66 | 45 x 100 x 25 | CN | 0.93 | |
115.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | Cage à fenêtre en tôle d'acier, monobloc, guidée par rouleaux | 50.04 x 110 x 27 | CN | 1.23 | |
1,016.52 € | 1000 | 4 jours | Cage laiton en deux parties guidée sur les rouleaux | 110 x 240 x 50 | C3 | 12 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau des cages
Dimension(mm)
Jeu de fonctionnement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles