Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NU252-E-M1A-C3
D.E. D(Ø) | 480 | Largeur B(mm) | 80 | Alésage(mm) | 260 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale(N) | 1350000 | Charge stat. de base, radiale(N) | 1890000 | Vitesse limite [n G](1/min) | 2100 |
Vitesse de base [n ϑr](1/min) | 1110 | Poids(kg) | 66.55 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rouleaux cylindriques, à une rangée, NU Series, le numéro d'article est le suivant: NU252-E-M1A-C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NU252-E-M1A-C3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles