Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Charge stat. de base, radiale (N) | Vitesse limite [n G] (1/min) | Vitesse de base [n ϑr] (1/min) | Jeu de fonctionnement | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.52 € | 1000 | 4 jours | 52 | 18 | 25 | 48500 | 42500 | 14400 | 9200 | C2 | 0.171 | ||
48.57 € | 1000 | 4 jours | 52 | 18 | 25 | 48500 | 42500 | 14400 | 9200 | C4 | 0.171 | ||
48.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | 62 | 20 | 30 | 64000 | 57000 | 12500 | 7800 | CN | 0.271 | |
57.95 € | 1000 | 4 jours | 85 | 23 | 45 | 104000 | 99000 | 10100 | 5600 | C2 | 0.562 | ||
56.38 € | 26 | Disponible | 4 jours | 85 | 23 | 45 | 104000 | 99000 | 10100 | 5600 | CN | 0.562 | |
60.95 € | 1000 | 4 jours | 90 | 23 | 50 | 109000 | 107000 | 9800 | 5100 | C2 | 0.585 | ||
60.95 € | 1000 | 4 jours | 90 | 23 | 50 | 109000 | 107000 | 9800 | 5100 | C5 | 0.585 | ||
62.65 € | 1000 | 4 jours | 90 | 23 | 50 | 109000 | 107000 | 9800 | 5100 | C3 | 0.603 | ||
63.85 € | 1000 | 4 jours | 100 | 25 | 55 | 129000 | 130000 | 9000 | 4650 | C2 | 0.519 | ||
73.38 € | 1000 | 4 jours | 110 | 28 | 60 | 160000 | 155000 | 8100 | 4550 | C2 | 1.098 | ||
84.55 € | 1000 | 4 jours | 120 | 31 | 65 | 202000 | 210000 | 7000 | 4200 | C2 | 1.476 | ||
82.92 € | 1000 | 4 jours | 120 | 31 | 65 | 202000 | 210000 | 7000 | 4200 | C4 | 1.476 | ||
97.17 € | 1000 | 4 jours | 125 | 31 | 70 | 211000 | 226000 | 6700 | 3950 | C2 | 1.636 | ||
111.66 € | 1000 | 4 jours | 130 | 31 | 75 | 216000 | 237000 | 6500 | 3700 | C2 | 1.61 | ||
108.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 130 | 31 | 75 | 216000 | 237000 | 6500 | 3700 | C3 | 1.669 | |
111.66 € | 1000 | 4 jours | 130 | 31 | 75 | 216000 | 237000 | 6500 | 3700 | C5 | 1.61 | ||
128.28 € | 1000 | 4 jours | 140 | 33 | 80 | 250000 | 270000 | 6200 | 3550 | C2 | 2.066 | ||
147.88 € | 1000 | 4 jours | 150 | 36 | 85 | 305000 | 325000 | 5700 | 3450 | C2 | 2.605 | ||
177.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 160 | 40 | 90 | 345000 | 375000 | 5200 | 3400 | C2 | 3.34 | |
170.03 € | 1000 | 4 jours | 160 | 40 | 90 | 345000 | 375000 | 5200 | 3400 | C5 | 3.339 | ||
191.78 € | 1000 | 4 jours | 170 | 43 | 95 | 380000 | 415000 | 4850 | 3300 | C4 | 4.043 | ||
190.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | 170 | 43 | 95 | 380000 | 415000 | 4850 | 3300 | CN | 4.066 | |
224.58 € | 1000 | 4 jours | 180 | 46 | 100 | 430000 | 475000 | 4550 | 3150 | C2 | 4.95 | ||
224.58 € | 1000 | 4 jours | 180 | 46 | 100 | 430000 | 475000 | 4550 | 3150 | C5 | 4.936 | ||
323.45 € | 1000 | 4 jours | 215 | 58 | 120 | 640000 | 740000 | 3650 | 2700 | C2 | 8.46 | ||
413.80 € | 1000 | 4 jours | 230 | 64 | 130 | 760000 | 890000 | 3350 | 2500 | C2 | 10.988 | ||
406.12 € | 1000 | 4 jours | 230 | 64 | 130 | 760000 | 890000 | 3350 | 2500 | C4 | 11.145 | ||
515.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 250 | 68 | 140 | 870000 | 1040000 | 3150 | 2250 | CN | 14.09 | |
665.66 € | 1000 | 4 jours | 270 | 73 | 150 | 1010000 | 1210000 | 2900 | 2050 | C4 | 17.61 | ||
805.46 € | 1000 | 4 jours | 290 | 80 | 160 | 1150000 | 1400000 | 2650 | 1900 | C4 | 23 | ||
973.35 € | 1000 | 4 jours | 310 | 86 | 170 | 1320000 | 1570000 | 2550 | 1780 | C4 | 27 | ||
1,200.92 € | 1000 | 4 jours | 320 | 86 | 180 | 1360000 | 1680000 | 2470 | 1670 | C2 | 29.2 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Charge stat. de base, radiale(N)
Vitesse limite [n G](1/min)
Vitesse de base [n ϑr](1/min)
Jeu de fonctionnement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles