Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 230..-MB, symétrique 3 bords, Cylindrique d'alésage

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 230..-MB, symétrique 3 bords, Cylindrique d'alésage
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 230..-MB, symétrique 3 bords

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

23096-MB

Référence pièce
23096-MB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10,318.52 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. D(Ø) 700 Largeur B(mm) 165 Alésage(mm) 480
Charge dyn. de base, radiale(N) 3800000 Charge stat. de base, radiale(N) 8100000 Vitesse limite [n G](1/min) 930
Vitesse de base [n ϑr](1/min) 550 Poids(kg) 218.5

Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 230..-MB, symétrique 3 bords, Cylindrique d'alésage, le numéro d'article est le suivant: 23096-MB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23096-MB.

Assistance technique