Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23128-E1A-XL-M-H40
D.E. D(Ø) | 225 | Largeur B(mm) | 68 | Alésage(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale(N) | 760000 | Charge stat. de base, radiale(N) | 1010000 | Vitesse limite [n G](1/min) | 3000 |
Vitesse de base [n ϑr](1/min) | 1930 | Poids(kg) | 10.314 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 231..-E1A-M-H40, symétrique 2 bords extérieure, Cylindrique d'alésage, sans rainure et trous de lubrification, le numéro d'article est le suivant: 23128-E1A-XL-M-H40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23128-E1A-XL-M-H40.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles