Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 232..-E1A-XL-M-H40, symétrique 2 bords extérieure, Cylindrique d'alésage, sans rainure et trous de lubrification

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 232..-E1A-XL-M-H40, symétrique 2 bords extérieure, Cylindrique d'alésage, sans rainure et trous de lubrification
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 232..-E1A-XL-M-H40, symétrique 2 bords extérieure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

23230-E1A-XL-M-H40-C3

Référence pièce
23230-E1A-XL-M-H40-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

992.97 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. D(Ø) 270 Largeur B(mm) 96 Alésage(mm) 150
Charge dyn. de base, radiale(N) 1280000 Charge stat. de base, radiale(N) 1660000 Vitesse limite [n G](1/min) 2400
Vitesse de base [n ϑr](1/min) 1400 Poids(kg) 23.7

Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 232..-E1A-XL-M-H40, symétrique 2 bords extérieure, Cylindrique d'alésage, sans rainure et trous de lubrification, le numéro d'article est le suivant: 23230-E1A-XL-M-H40-C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23230-E1A-XL-M-H40-C3.

Assistance technique