Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 230..-E1A, dimensions principales selon DIN 635-2, Cylindrique d'alésage

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 230..-E1A, dimensions principales selon DIN 635-2, Cylindrique d'alésage
  • Remise sur volume
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 230..-E1A, dimensions principales selon DIN 635-2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23024-E1A-XL-M-C2
23024-E1A-XL-M-C5
23028-E1A-XL-M-C5
23030-E1A-XL-M-C2
23030-E1A-XL-M-T52BW
23034-E1A-XL-M-T52BW
23036-E1A-XL-M-C2
23036-E1A-XL-M-T52BW
23040-E1A-XL-M-C2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Précision Vitesse limite [n G]
(1/min)
Vitesse de base [n ϑr]
(1/min)
Jeu de fonctionnement Poids
(kg)

281.69 €

1000 4 jours 18046120430000580000Standard39502800C24.026

281.69 €

1000 4 jours 18046120430000580000Standard39502800C54.021

412.52 €

1000 4 jours 21053140570000800000Standard34502390C56.264

467.08 €

1000 4 jours 22556150630000880000Standard32502210C27.63

479.02 €

1000 4 jours 22556150630000880000T52BW (précision de fonctionnement P5 pour la bague intérieure et extérieure)32502210CN7.8

680.15 €

1000 4 jours 260671708800001230000T52BW (précision de fonctionnement P5 pour la bague intérieure et extérieure)28001890CN12.586

779.03 €

1000 4 jours 2807418010400001450000Standard26001760C216.475

834.57 €

1 Disponible 4 jours 2807418010400001450000T52BW (précision de fonctionnement P5 pour la bague intérieure et extérieure)26001760CN16.472

995.51 €

1000 4 jours 3108220012700001800000Standard23301550C222.5

Loading...

  1. 1

Assistance technique