Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 239..-K-MB, symétrique 3 bords, avec alésage conique

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 239..-K-MB, symétrique 3 bords, avec alésage conique
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 239..-K-MB, symétrique 3 bords, avec alésage conique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23948-K-MB-C3
23952-K-MB-C3
23952-K-MB-C4
23956-K-MB-C3
23956-K-MB-C5
23964-K-MB-C3
23964-K-MB-C5
23968-K-MB-C3
23972-K-MB-C3
23972-K-MB-C4
23972-K-MB-T52BW-C3
23976-K-MB-C3
23984-K-MB
23984-K-MB-C3
23988-K-MB
23988-K-MB-C3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Précision Vitesse limite [n G]
(1/min)
Vitesse de base [n ϑr]
(1/min)
Jeu de fonctionnement Poids
(kg)
-

1,125.92 €

1000 4 jours 320602406400001370000Standard24401310C312.935
-

1,351.45 €

1000 4 jours 360752609400001940000Standard21001190C322.66
-

1,418.43 €

1000 4 jours 360752609400001940000Standard21001190C422.65
-

1,588.15 €

1000 4 jours 380752809700002040000Standard20001100C323.93
-

1,699.80 €

1000 4 jours 380752809700002040000Standard20001100C523.9
-

2,776.14 €

1000 4 jours 4409032013100002750000Standard1700930C339.415
-

2,970.86 €

1000 4 jours 4409032013100002750000Standard1700930C539.415
-

3,228.11 €

1000 4 jours 4609034013700003000000Standard1610860C341.665
-

3,726.52 €

1000 4 jours 4809036014400003200000Standard1540800C343.78
-

3,912.32 €

1000 4 jours 4809036014400003200000Standard1540800C443.73
-

4,099.00 €

1000 4 jours 4809036014400003200000T52BW (précision de fonctionnement P5 pour la bague intérieure et extérieure)1540800C343.78
-

4,522.38 €

1000 4 jours 52010638017800004000000Standard1340750C373

6,080.17 €

1000 4 jours 56010642019100004450000Standard1230660CN71.72
-

6,080.17 €

1000 4 jours 56010642019100004450000Standard1230660C371.65

6,711.69 €

1000 4 jours 60011844022300005200000Standard1130620CN96.64
-

6,711.69 €

1000 4 jours 60011844022300005200000Standard1130620C397.4

Loading...

  1. 1

Assistance technique