Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 240..-BE-XL, symétrique avec disque à bord, Cylindrique d'alésage

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 240..-BE-XL, symétrique avec disque à bord, Cylindrique d'alésage
  • Remise sur volume
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 240..-BE-XL, symétrique avec disque à bord

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24020-BE-XL-C4
24034-BE-XL-C5
24034-BE-XL-T52BW
24036-BE-XL-C5
24044-BE-XL-C5
24048-BE-XL-T52BW
24056-BE-XL-C2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Précision Vitesse limite [n G]
(1/min)
Vitesse de base [n ϑr]
(1/min)
Jeu de fonctionnement Poids
(kg)

422.15 €

1 Disponible 4 jours 15050100320000480000Standard41002750C43.046

846.37 €

1000 4 jours 260901709400001480000Standard23801540C516.916

869.35 €

1000 4 jours 260901709400001480000T52BW (précision de fonctionnement P5 pour la bague intérieure et extérieure)23801540CN17.2

1,002.34 €

1000 4 jours 28010018011300001770000Standard22001420C522.389

1,786.46 €

1000 4 jours 34011822016200002600000Standard18301090C538.36

2,181.25 €

1000 4 jours 36011824016700002850000T52BW (précision de fonctionnement P5 pour la bague intérieure et extérieure)1710980CN41.61

3,349.58 €

1000 4 jours 42014028022900003950000Standard1420800C267.25

Loading...

  1. 1

Assistance technique