Roulements à rouleaux coniques 323, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Roulements à rouleaux coniques 323, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
  • Remise sur volume
Roulements à rouleaux coniques 323, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
32303-H
32304-H
32305-A>A
32305-H
32306-H
32307-A>B
32307-B>A
32307-H
32308-H
32309-BA>A
32309-H
32310-A>A
32310-H
32311-A>A
32311-B>A
32311-H
32312-BA>A
32312-H
32313-H
32314-H
32315-H
32316-H
32317-H
32318-H
32319-H
32320-H
32324-A
32334
32336
32340-XL
32348-XL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite [n G]
(1/min)
Largeur, bague intérieure [B]
(mm)
Largeur, bague extérieure
(mm)
Largeur, totale [T]
(mm)
Vitesse thermique de référence [n ϑr]
(1/min)
Poids
(kg)

16.48 €

1 Disponible 4 jours 4717347003600013760191620.25103000.181

17.23 €

1 Disponible 4 jours 5220437004750012160211822.2593000.24
-

18.65 €

1 Disponible 4 jours 6225620006600012500242025.2578000.372

18.65 €

1 Disponible 4 jours 6225589006600010000242025.2578000.373

22.31 €

1 Disponible 4 jours 723076000890008560272328.7570000.587
-

25.37 €

1 Disponible 4 jours 80351000001130009400312532.7565000.76
-

54.75 €

1 Disponible 4 jours 8035950001160009100312532.7564000.79

25.37 €

1 Disponible 4 jours 8035950001130007520312532.7565000.76

30.37 €

1 Disponible 4 jours 90401140001460006640332735.2557001.06
-

80.85 €

1 Disponible 4 jours 100451440001870007200363038.2551001.455

36.55 €

1 Disponible 4 jours 100451460001930005840363038.2549001.43
-

45.32 €

1 Disponible 4 jours 110501870002370006600403342.2545501.9

45.32 €

1 Disponible 4 jours 110501780002370005280403342.2545501.883
-

59.80 €

1 Disponible 4 jours 120552110002700006100433545.543502.371
-

115.66 €

1 Disponible 4 jours 120551940002650005900433545.544502.466

59.80 €

1 Disponible 4 jours 120552000002700004880433545.543502.39
-

141.57 €

1 Disponible 4 jours 130602200003000005400463748.541503.06

73.25 €

1 Disponible 4 jours 130602300003100004480463748.540502.97

104.26 €

1 Disponible 4 jours 14065257000345000408048395138003.62

117.65 €

1 Disponible 4 jours 15070295000405000380051425435004.38

153.85 €

1 Disponible 4 jours 16075342000475000356055455833005.3

177.45 €

1 Disponible 4 jours 170803800005300003320584861.531506.384

240.00 €

1 Disponible 4 jours 180854130005800003120604963.530007.3

352.83 €

1 Disponible 4 jours 190904610006600002960645367.527508.51

508.25 €

1 Disponible 4 jours 200955040007100002800675571.5260010.1

647.60 €

1 Disponible 4 jours 2151005800008400002600736077.5236012.9
-

1,204.97 €

1 Disponible 4 jours 26012085000011900002700866990.5184022
-

4,700.20 €

1000 4 jours 360170164000025500001870120100127109059.5
-

6,581.34 €

1000 4 jours 380180144000021700001810126106134120067
-

9,111.77 €

1 Disponible 4 jours 42020025500003400000191013811514687093.3
-

11,148.32 €

1 Disponible 4 jours 500240330000043000001620155132165720144.4

Loading...

  1. 1

Assistance technique