Jeu de roulements à rouleaux coniques 302..-XL-DF, disposition en X

Jeu de roulements à rouleaux coniques 302..-XL-DF, disposition en X
  • Remise sur volume
Jeu de roulements à rouleaux coniques 302..-A-DF, disposition en X

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30212-XL-DF-A75-110
30212-XL-DF-A100-140
30222-XL-DF-A250-300
30224-XL-DF-A230-280
30226-XL-DF-A250-300
30228-XL-DF-A250-300
30228-XL-DF-A420-470
30230-XL-DF-A280-330
30232-XL-DF-A280-330
30234-XL-DF-A280-330
30236-XL-DF-A250-300
30240-XL-DF-A350-400
30240-XL-DF-A550-600
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite [n G]
(1/min)
Vitesse thermique de référence [n ϑr]
(1/min)
Largeur totale de bague intérieure [2B]
(mm)
Largeur totale bague extérieure [2T]
(mm)
Jeu de fonctionnement Poids
(kg)

95.57 €

1 Disponible 4 jours 11060210000246000750042504447.5A75-110 µm1.9
-

95.57 €

1 Disponible 4 jours 11060210000246000750042504447.5A100-140 µm1.9
-

748.52 €

1 Disponible 4 jours 200110640000840000395022607682A250-300 µm10.9
-

820.88 €

1 Disponible 4 jours 215120670000890000365021108087A230-280 µm13
-

1,058.48 €

1 Disponible 4 jours 230130720000940000340019208087.5A250-300 µm14.601
-

1,322.86 €

1 Disponible 4 jours 2501408400001120000310017008491.5A250-300 µm18.3
-

1,322.86 €

1 Disponible 4 jours 2501408400001120000310017008491.5A420-470 µm18.3
-

1,761.45 €

1 Disponible 4 jours 2701509400001260000265015709098A280-330 µm22.9
-

2,225.02 €

1 Disponible 4 jours 290160108000015700002650134096104A280-330 µm29.3
-

3,093.23 €

1 Disponible 4 jours 3101701190000162000025001320104114A280-330 µm35.3

4,356.25 €

1 Disponible 4 jours 3201801230000170000024201250104114A250-300 µm37

6,780.46 €

1 Disponible 4 jours 3602001540000212000021401070116128A350-400 µm52.9

6,780.46 €

1 Disponible 4 jours 3602001540000212000021401070116128A550-600 µm52.9

Loading...

  1. 1

Assistance technique