Roulements à rouleaux coniques K Series,

Roulements à rouleaux coniques K Series,
  • Remise sur volume
Roulements à rouleaux coniques K-Series, cotes pouces, dissociable, réglé ou par paire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K64450-64700-XL
K72200-72487
KHM220149-HM220110
KJHM522649-JHM522610
KJM511946-JM511910
KJM822049-JM822010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite [n G]
(1/min)
Largeur, bague intérieure [B]
(mm)
Largeur, bague extérieure
(mm)
Largeur, totale [T]
(mm)
Poids
(kg)

182.22 €

1 Disponible 4 jours 177.8114.3285000395000455041.27530.16241.2753.516

96.66 €

1000 4 jours 123.82550.8135000150000600032.79125.436.5122.003

115.83 €

1000 4 jours 156.97599.97525000041000042504234422.893

286.95 €

1000 4 jours 18011032000051000037504638474.6

71.32 €

20000 4 jours 1106511900016700064002822.5281.042

148.05 €

1000 4 jours 16511018800030500040503526.5352.481

Loading...

  1. 1

Assistance technique