Roulements à billes, roulements à billes à section constante CSCB, cage en tôle de laiton

Roulements à billes, roulements à billes à section constante CSCB, cage en tôle de laiton
  • Remise sur volume
Roulements à billes, roulements à billes à section constante CSCB, cage en tôle de laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSCB020-HLE
CSCB025-HLE
CSCB030-HLE
CSCB035-HLE
CSCB040-HLE
CSCB042-HLE
CSCB060-HLE
CSCB065-HLE
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Diamètre d'alésage
(mm)
Capacité de charge dynamique (radiale)
(N)
Capacité de charge radiale
(N)
Diamètre intérieur (pouces) d
(pouce)
Vitesse limite [n G]
(1/min)
Poids
(g)

283.14 €

1000 4 jours 66.67550.8475035502990070

382.45 €

1 Disponible 4 jours 79.37563.5510044002.5810090

319.42 €

1000 4 jours 92.07576.25500520036900110

327.82 €

1000 4 jours 104.77588.9580061003.56000120

472.00 €

1 Disponible 4 jours 117.475101.66100690045300130

585.75 €

1000 4 jours 123.825107.95620073004.255000140

685.17 €

1000 4 jours 168.275152.470001030063550200

706.66 €

1000 4 jours 180.975165.17200111006.53300210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur B(mm) 7.938

Assistance technique