Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RMEY65-214-XL-I
Unit Hauteur H(mm) | 44.4 | Alésage [d](mm) | 65 | Charge dyn. de base, radiale [C r](N) | 66000 |
---|---|---|---|---|---|
Charge stat. de base, radiale [C 0r](N) | 44000 | hauteur de bride [H](mm) | 215 | Poids(kg) | 5.16 |
Vous vous trouvez sur la page de Paliers appliques, RMEY Series, le numéro d'article est le suivant: RMEY65-214-XL-I.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RMEY65-214-XL-I.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles