Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PUMP700-2L
Longueur [L](mm) | 620 | Largeur(mm) | 150 | Hauteur(mm) | 170 |
---|---|---|---|---|---|
Débit d’huile/course [V̇H](cm³) | 2.3 | Débit d’huile/course [V̇H1](cm³) | 12.9 | Viscosité de l’huile conforme à la norme ISO VG à 40 °C(mm²/s) | 32 - 46 |
Volume du réservoir d’huile(l) | 2 | Quantité d’huile utilisable(l) | 1.6 | Pression de fonctionnement(bar) | 20 |
Longueur du flexible(mm) | 1500 | Pression de fonctionnement, max.(bar) | 700 | Poids(kg) | 6 |
Vous vous trouvez sur la page de Pompe hydraulique, PUMP700-2L, le numéro d'article est le suivant: PUMP700-2L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PUMP700-2L.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles