Rondelle de butée, sans entretien, avec support bronze

Rondelle de butée, sans entretien, avec support bronze
Rondelle de butée, sans entretien, matière selon ISO 3547-4, avec support bronze

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EGW48-E40-B-Y

Référence pièce
EGW48-E40-B-Y
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.08 €

25000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.I.(φ) 48 Charge dyn. de base, axiale(N) 349000 Charge stat. de base, axiale(N) 623000
épaisseur de paroie [s 3](mm) 2 Poids(g) 40.5

Vous vous trouvez sur la page de Rondelle de butée, sans entretien, avec support bronze, le numéro d'article est le suivant: EGW48-E40-B-Y.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EGW48-E40-B-Y.

Assistance technique