Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur du système [H] (mm) | Largeur du chariot [B] (mm) | Longueur totale du chariot [L] (mm) | Capacité de charge dynamique de base [C] (N) | Charge nominale statique [C 0] (N) | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe X [M 0x] (Nm) | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Y [M 0y] (Nm) | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Z [M 0Z] (Nm) | Précharge | Classe de précision | Lubrifiant | Revêtement | À utiliser avec la bande de recouvrement ADE? | Code de taille | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 52 | 61.2 | 7200 | 14500 | 150 | 100 | 100 | V0 | G1 | Non graissé | Non | Non | 15 | 0.225 | |
159.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 52 | 61.2 | 7200 | 14500 | 150 | 100 | 100 | V0 | G2 | Non graissé | Non | Non | 15 | 0.225 | |
151.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 52 | 61.2 | 7200 | 14500 | 150 | 100 | 100 | V0 | G3 | Non graissé | Non | Non | 15 | 0.225 | |
144.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 52 | 61.2 | 7200 | 14500 | 150 | 100 | 100 | V0 | G4 | Non graissé | Non | Non | 15 | 0.225 | |
166.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 52 | 61.2 | 7200 | 14500 | 150 | 100 | 100 | V1 | G1 | Non graissé | Non | Non | 15 | 0.225 | |
159.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 52 | 61.2 | 7200 | 14500 | 150 | 100 | 100 | V1 | G2 | Non graissé | Non | Non | 15 | 0.225 | |
151.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 52 | 61.2 | 7200 | 14500 | 150 | 100 | 100 | V1 | G3 | Non graissé | Non | Non | 15 | 0.225 | |
144.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 52 | 61.2 | 7200 | 14500 | 150 | 100 | 100 | V1 | G4 | Non graissé | Non | Non | 15 | 0.225 | |
166.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 52 | 61.2 | 7200 | 14500 | 150 | 100 | 100 | V2 | G1 | Non graissé | Non | Non | 15 | 0.225 | |
159.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 52 | 61.2 | 7200 | 14500 | 150 | 100 | 100 | V2 | G2 | Non graissé | Non | Non | 15 | 0.225 | |
151.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 52 | 61.2 | 7200 | 14500 | 150 | 100 | 100 | V2 | G3 | Non graissé | Non | Non | 15 | 0.225 | |
144.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 52 | 61.2 | 7200 | 14500 | 150 | 100 | 100 | V2 | G4 | Non graissé | Non | Non | 15 | 0.225 | |
261.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 59 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V1 | G3 | Basic | PROC | Oui | 20 | 0.39 | |
261.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 59 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V2 | G3 | Basic | PROC | Oui | 20 | 0.39 | |
223.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 59 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V0 | G1 | Basic | Non | Oui | 20 | 0.39 | |
213.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 59 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V0 | G2 | Basic | Non | Oui | 20 | 0.39 | |
203.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 59 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V0 | G3 | Basic | Non | Oui | 20 | 0.39 | |
192.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 59 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V0 | G4 | Basic | Non | Oui | 20 | 0.39 | |
223.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 59 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V1 | G1 | Basic | Non | Oui | 20 | 0.39 | |
213.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 59 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V1 | G2 | Basic | Non | Oui | 20 | 0.39 | |
203.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 59 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V1 | G3 | Basic | Non | Oui | 20 | 0.39 | |
192.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 59 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V1 | G4 | Basic | Non | Oui | 20 | 0.39 | |
223.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 59 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V2 | G1 | Basic | Non | Oui | 20 | 0.39 | |
213.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 59 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V2 | G2 | Basic | Non | Oui | 20 | 0.39 | |
203.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 59 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V2 | G3 | Basic | Non | Oui | 20 | 0.39 | |
192.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 59 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V2 | G4 | Basic | Non | Oui | 20 | 0.39 | |
268.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 73 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G3 | Basic | PROC | Oui | 25 | 0.725 | |
268.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 73 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G3 | Basic | PROC | Oui | 25 | 0.725 | |
229.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 73 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V0 | G1 | Basic | Non | Oui | 25 | 0.725 | |
219.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 73 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V0 | G2 | Basic | Non | Oui | 25 | 0.725 | |
209.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 73 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V0 | G3 | Basic | Non | Oui | 25 | 0.725 | |
198.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 73 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V0 | G4 | Basic | Non | Oui | 25 | 0.725 | |
229.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 73 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G1 | Basic | Non | Oui | 25 | 0.725 | |
219.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 73 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G2 | Basic | Non | Oui | 25 | 0.725 | |
209.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 73 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G3 | Basic | Non | Oui | 25 | 0.725 | |
198.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 73 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G4 | Basic | Non | Oui | 25 | 0.725 | |
229.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 73 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G1 | Basic | Non | Oui | 25 | 0.725 | |
219.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 73 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G2 | Basic | Non | Oui | 25 | 0.725 | |
209.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 73 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G3 | Basic | Non | Oui | 25 | 0.725 | |
198.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 73 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G4 | Basic | Non | Oui | 25 | 0.725 | |
329.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G3 | Basic | PROC | Oui | 30 | 1 | |
329.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G3 | Basic | PROC | Oui | 30 | 1 | |
283.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V0 | G1 | Basic | Non | Oui | 30 | 1 | |
270.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V0 | G2 | Basic | Non | Oui | 30 | 1 | |
257.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V0 | G3 | Basic | Non | Oui | 30 | 1 | |
244.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V0 | G4 | Basic | Non | Oui | 30 | 1 | |
283.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G1 | Basic | Non | Oui | 30 | 1 | |
270.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G2 | Basic | Non | Oui | 30 | 1 | |
257.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G3 | Basic | Non | Oui | 30 | 1 | |
244.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G4 | Basic | Non | Oui | 30 | 1 | |
283.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G1 | Basic | Non | Oui | 30 | 1 | |
270.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G2 | Basic | Non | Oui | 30 | 1 | |
257.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G3 | Basic | Non | Oui | 30 | 1 | |
244.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G4 | Basic | Non | Oui | 30 | 1 | |
326.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 48 | 100 | 112 | 38000 | 72000 | 1465 | 1020 | 1020 | V1 | G3 | Non graissé | PROC | Non | 35 | 1.815 | |
326.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 48 | 100 | 112 | 38000 | 72000 | 1465 | 1020 | 1020 | V2 | G3 | Non graissé | PROC | Non | 35 | 1.815 | |
280.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 48 | 100 | 112 | 38000 | 72000 | 1465 | 1020 | 1020 | V0 | G1 | Non graissé | Non | Non | 35 | 1.815 | |
267.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 48 | 100 | 112 | 38000 | 72000 | 1465 | 1020 | 1020 | V0 | G2 | Non graissé | Non | Non | 35 | 1.815 | |
255.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 48 | 100 | 112 | 38000 | 72000 | 1465 | 1020 | 1020 | V0 | G3 | Non graissé | Non | Non | 35 | 1.815 | |
242.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | 48 | 100 | 112 | 38000 | 72000 | 1465 | 1020 | 1020 | V0 | G4 | Non graissé | Non | Non | 35 | 1.815 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Hauteur du système [H](mm)
Largeur du chariot [B](mm)
Longueur totale du chariot [L](mm)
Capacité de charge dynamique de base [C](N)
Charge nominale statique [C 0](N)
Valeur nominale de moment statique autour de l’axe X [M 0x](Nm)
Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Y [M 0y](Nm)
Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Z [M 0Z](Nm)
Précharge
Classe de précision
Lubrifiant
Revêtement
À utiliser avec la bande de recouvrement ADE?
Code de taille
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles