Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur du système [H] (mm) | Largeur du chariot [B] (mm) | Longueur totale du chariot [L] (mm) | Capacité de charge dynamique de base [C] (N) | Charge nominale statique [C 0] (N) | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe X [M 0x] (Nm) | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Y [M 0y] (Nm) | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Z [M 0Z] (Nm) | Précharge | Classe de précision | Revêtement | Code de taille | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 42 | 50.4 | 8900 | 15400 | 190 | 85 | 85 | V1 | G3 | PROC | 20 | 0.2 | |
229.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 42 | 50.4 | 8900 | 15400 | 190 | 85 | 85 | V2 | G3 | PROC | 20 | 0.2 | |
197.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 42 | 50.4 | 8900 | 15400 | 190 | 85 | 85 | V0 | G1 | Non | 20 | 0.2 | |
188.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 42 | 50.4 | 8900 | 15400 | 190 | 85 | 85 | V0 | G2 | Non | 20 | 0.2 | |
179.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 42 | 50.4 | 8900 | 15400 | 190 | 85 | 85 | V0 | G3 | Non | 20 | 0.2 | |
170.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 42 | 50.4 | 8900 | 15400 | 190 | 85 | 85 | V0 | G4 | Non | 20 | 0.2 | |
197.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 42 | 50.4 | 8900 | 15400 | 190 | 85 | 85 | V1 | G1 | Non | 20 | 0.2 | |
188.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 42 | 50.4 | 8900 | 15400 | 190 | 85 | 85 | V1 | G2 | Non | 20 | 0.2 | |
179.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 42 | 50.4 | 8900 | 15400 | 190 | 85 | 85 | V1 | G3 | Non | 20 | 0.2 | |
170.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 42 | 50.4 | 8900 | 15400 | 190 | 85 | 85 | V1 | G4 | Non | 20 | 0.2 | |
197.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 42 | 50.4 | 8900 | 15400 | 190 | 85 | 85 | V2 | G1 | Non | 20 | 0.2 | |
188.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 42 | 50.4 | 8900 | 15400 | 190 | 85 | 85 | V2 | G2 | Non | 20 | 0.2 | |
179.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 42 | 50.4 | 8900 | 15400 | 190 | 85 | 85 | V2 | G3 | Non | 20 | 0.2 | |
170.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 42 | 50.4 | 8900 | 15400 | 190 | 85 | 85 | V2 | G4 | Non | 20 | 0.2 | |
239.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 48 | 58.2 | 12500 | 22200 | 305 | 155 | 155 | V1 | G3 | PROC | 25 | 0.335 | |
239.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 48 | 58.2 | 12500 | 22200 | 305 | 155 | 155 | V2 | G3 | PROC | 25 | 0.335 | |
205.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 48 | 58.2 | 12500 | 22200 | 305 | 155 | 155 | V0 | G1 | Non | 25 | 0.315 | |
195.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 48 | 58.2 | 12500 | 22200 | 305 | 155 | 155 | V0 | G2 | Non | 25 | 0.315 | |
187.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 48 | 58.2 | 12500 | 22200 | 305 | 155 | 155 | V0 | G3 | Non | 25 | 0.315 | |
177.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 48 | 58.2 | 12500 | 22200 | 305 | 155 | 155 | V0 | G4 | Non | 25 | 0.315 | |
205.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 48 | 58.2 | 12500 | 22200 | 305 | 155 | 155 | V1 | G1 | Non | 25 | 0.315 | |
195.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 48 | 58.2 | 12500 | 22200 | 305 | 155 | 155 | V1 | G2 | Non | 25 | 0.315 | |
187.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 48 | 58.2 | 12500 | 22200 | 305 | 155 | 155 | V1 | G3 | Non | 25 | 0.315 | |
177.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 48 | 58.2 | 12500 | 22200 | 305 | 155 | 155 | V1 | G4 | Non | 25 | 0.315 | |
205.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 48 | 58.2 | 12500 | 22200 | 305 | 155 | 155 | V2 | G1 | Non | 25 | 0.315 | |
195.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 48 | 58.2 | 12500 | 22200 | 305 | 155 | 155 | V2 | G2 | Non | 25 | 0.315 | |
187.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 48 | 58.2 | 12500 | 22200 | 305 | 155 | 155 | V2 | G3 | Non | 25 | 0.315 | |
177.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 33 | 48 | 58.2 | 12500 | 22200 | 305 | 155 | 155 | V2 | G4 | Non | 25 | 0.315 | |
292.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 60 | 69 | 18700 | 31500 | 554 | 248 | 248 | V1 | G3 | PROC | 30 | 0.63 | |
292.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 60 | 69 | 18700 | 31500 | 554 | 248 | 248 | V2 | G3 | PROC | 30 | 0.63 | |
250.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 60 | 69 | 18700 | 31500 | 554 | 248 | 248 | V0 | G1 | Non | 30 | 0.75 | |
239.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 60 | 69 | 18700 | 31500 | 554 | 248 | 248 | V0 | G2 | Non | 30 | 0.75 | |
228.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 60 | 69 | 18700 | 31500 | 554 | 248 | 248 | V0 | G3 | Non | 30 | 0.75 | |
216.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 60 | 69 | 18700 | 31500 | 554 | 248 | 248 | V0 | G4 | Non | 30 | 0.75 | |
250.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 60 | 69 | 18700 | 31500 | 554 | 248 | 248 | V1 | G1 | Non | 30 | 0.75 | |
239.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 60 | 69 | 18700 | 31500 | 554 | 248 | 248 | V1 | G2 | Non | 30 | 0.75 | |
228.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 60 | 69 | 18700 | 31500 | 554 | 248 | 248 | V1 | G3 | Non | 30 | 0.75 | |
216.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 60 | 69 | 18700 | 31500 | 554 | 248 | 248 | V1 | G4 | Non | 30 | 0.75 | |
250.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 60 | 69 | 18700 | 31500 | 554 | 248 | 248 | V2 | G1 | Non | 30 | 0.75 | |
239.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 60 | 69 | 18700 | 31500 | 554 | 248 | 248 | V2 | G2 | Non | 30 | 0.75 | |
228.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 60 | 69 | 18700 | 31500 | 554 | 248 | 248 | V2 | G3 | Non | 30 | 0.75 | |
216.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 60 | 69 | 18700 | 31500 | 554 | 248 | 248 | V2 | G4 | Non | 30 | 0.75 |
Loading...
À utiliser avec la bande de recouvrement ADE? | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Hauteur du système [H](mm)
Largeur du chariot [B](mm)
Longueur totale du chariot [L](mm)
Capacité de charge dynamique de base [C](N)
Charge nominale statique [C 0](N)
Valeur nominale de moment statique autour de l’axe X [M 0x](Nm)
Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Y [M 0y](Nm)
Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Z [M 0Z](Nm)
Précharge
Classe de précision
Revêtement
Code de taille
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles