Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur du système [H] (mm) | Largeur du chariot [B] (mm) | Longueur totale du chariot [L] (mm) | Capacité de charge dynamique de base [C] (N) | Charge nominale statique [C 0] (N) | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe X [M 0x] (Nm) | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Y [M 0y] (Nm) | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Z [M 0Z] (Nm) | Précharge | Classe de précision | Revêtement | À utiliser avec la bande de recouvrement ADE? | Code de taille | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 27 | 44 | 88.9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V1 | G3 | PROC | Oui | 20 | 0.386 | |
344.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 27 | 44 | 88.9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V2 | G3 | PROC | Oui | 20 | 0.386 | |
295.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | 27 | 44 | 88.9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V0 | G1 | Non | Oui | 20 | 0.386 | |
283.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 27 | 44 | 88.9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V0 | G2 | Non | Oui | 20 | 0.386 | |
269.26 € | 1 | Disponible | 4 jours | 27 | 44 | 88.9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V0 | G3 | Non | Oui | 20 | 0.386 | |
256.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 27 | 44 | 88.9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V0 | G4 | Non | Oui | 20 | 0.386 | |
295.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | 27 | 44 | 88.9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V1 | G1 | Non | Oui | 20 | 0.386 | |
283.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 27 | 44 | 88.9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V1 | G2 | Non | Oui | 20 | 0.386 | |
269.26 € | 1 | Disponible | 4 jours | 27 | 44 | 88.9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V1 | G3 | Non | Oui | 20 | 0.386 | |
256.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 27 | 44 | 88.9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V1 | G4 | Non | Oui | 20 | 0.386 | |
295.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | 27 | 44 | 88.9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V2 | G1 | Non | Oui | 20 | 0.386 | |
283.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 27 | 44 | 88.9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V2 | G2 | Non | Oui | 20 | 0.386 | |
269.26 € | 1 | Disponible | 4 jours | 27 | 44 | 88.9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V2 | G3 | Non | Oui | 20 | 0.386 | |
256.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 27 | 44 | 88.9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V2 | G4 | Non | Oui | 20 | 0.386 | |
344.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 27 | 44 | 88.9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V1 | G3 | Non | Non | 20 | 0.386 | |
344.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 27 | 44 | 88.9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V2 | G3 | Non | Non | 20 | 0.386 | |
295.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | 27 | 44 | 88.9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V0 | G1 | Non | Non | 20 | 0.403 | |
357.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 31 | 48 | 109.1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V1 | G3 | PROC | Oui | 25 | 0.659 | |
357.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 31 | 48 | 109.1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V2 | G3 | PROC | Oui | 25 | 0.659 | |
308.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 31 | 48 | 109.1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V0 | G1 | Non | Oui | 25 | 0.659 | |
294.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 31 | 48 | 109.1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V0 | G2 | Non | Oui | 25 | 0.659 | |
279.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 31 | 48 | 109.1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V0 | G3 | Non | Oui | 25 | 0.659 | |
266.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | 31 | 48 | 109.1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V0 | G4 | Non | Oui | 25 | 0.659 | |
308.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 31 | 48 | 109.1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V1 | G1 | Non | Oui | 25 | 0.659 | |
294.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 31 | 48 | 109.1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V1 | G2 | Non | Oui | 25 | 0.659 | |
279.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 31 | 48 | 109.1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V1 | G3 | Non | Oui | 25 | 0.659 | |
266.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | 31 | 48 | 109.1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V1 | G4 | Non | Oui | 25 | 0.659 | |
308.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 31 | 48 | 109.1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V2 | G1 | Non | Oui | 25 | 0.659 | |
294.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 31 | 48 | 109.1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V2 | G2 | Non | Oui | 25 | 0.659 | |
279.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 31 | 48 | 109.1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V2 | G3 | Non | Oui | 25 | 0.659 | |
266.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | 31 | 48 | 109.1 | 23400 | 54000 | 745 | 825 | 825 | V2 | G4 | Non | Oui | 25 | 0.659 | |
440.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 60 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V1 | G3 | PROC | Oui | 30 | 1.163 | |
440.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 60 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V2 | G3 | PROC | Oui | 30 | 1.163 | |
379.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 60 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V0 | G1 | Non | Oui | 30 | 1.163 | |
360.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 60 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V0 | G2 | Non | Oui | 30 | 1.163 | |
343.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 60 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V0 | G3 | Non | Oui | 30 | 1.163 | |
326.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 60 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V0 | G4 | Non | Oui | 30 | 1.163 | |
379.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 60 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V1 | G1 | Non | Oui | 30 | 1.163 | |
360.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 60 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V1 | G2 | Non | Oui | 30 | 1.163 | |
343.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 60 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V1 | G3 | Non | Oui | 30 | 1.163 | |
326.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 60 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V1 | G4 | Non | Oui | 30 | 1.163 | |
379.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 60 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V2 | G1 | Non | Oui | 30 | 1.163 | |
360.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 60 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V2 | G2 | Non | Oui | 30 | 1.163 | |
343.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 60 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V2 | G3 | Non | Oui | 30 | 1.163 | |
326.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 60 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V2 | G4 | Non | Oui | 30 | 1.163 | |
449.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | 52 | 86 | 172.7 | 82000 | 181000 | 4635 | 4000 | 4000 | V0 | G3 | Non | Non | 45 | 2.86 | |
449.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | 52 | 86 | 172.7 | 82000 | 181000 | 4635 | 4000 | 4000 | V1 | G3 | Non | Non | 45 | 2.86 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Hauteur du système [H](mm)
Largeur du chariot [B](mm)
Longueur totale du chariot [L](mm)
Capacité de charge dynamique de base [C](N)
Charge nominale statique [C 0](N)
Valeur nominale de moment statique autour de l’axe X [M 0x](Nm)
Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Y [M 0y](Nm)
Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Z [M 0Z](Nm)
Précharge
Classe de précision
Revêtement
À utiliser avec la bande de recouvrement ADE?
Code de taille
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles