Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GVK100-208-KTT-B-AS2/V
Largeur(mm) | 36.5 | Charge dyn. de base, radiale [C r](N) | 32500 | Charge stat. de base, radiale [C 0r](N) | 19800 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur [D SP](mm) | 80 | Poids(kg) | 0.697 |
Vous vous trouvez sur la page de Palier à semelle GVK..-208-KTT-B-AS2/V, RIBB tôle PB, le numéro d'article est le suivant: GVK100-208-KTT-B-AS2/V.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GVK100-208-KTT-B-AS2/V.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles