Palier à semelle 3..-NPP-B, RIBB tôle PB

Palier à semelle 3..-NPP-B, RIBB tôle PB
  • Remise sur volume
Palier à semelle 3..-NPP-B, RIBB tôle PB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

308-NPP-B

Référence pièce
308-NPP-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

43.29 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 23 Alésage [d](mm) 40 Charge dyn. de base, radiale [C r](N) 44500
Charge stat. de base, radiale [C 0r](N) 26000 Diamètre extérieur [D SP](mm) 90 Poids(kg) 0.63

Vous vous trouvez sur la page de Palier à semelle 3..-NPP-B, RIBB tôle PB, le numéro d'article est le suivant: 308-NPP-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 308-NPP-B.

Assistance technique