Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RCJ25-XL-FA164 |
RCJ35-XL-FA164 |
RCJ45-XL-FA125-I |
RCJ45-XL-I |
RCJ50-XL-FA164 |
RCJ55-XL-I |
RCJ60-XL-FA164-I |
RCJ65-214-XL-FA164-I |
RCJ65-214-XL-I |
RCJ90-XL-I |
RCJ120-XL-I |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Unit Hauteur H (mm) | Alésage [d] (mm) | Largeur de bride [L] (mm) | Charge dyn. de base, radiale [C r] (N) | Charge stat. de base, radiale [C 0r] (N) | Taper | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.46 € | 1000 | 4 jours | 46 | 25 | 95 | 14000 | 7800 | Design haute température jusqu'à +250°C | 0.82 | |||
179.97 € | 1000 | 4 jours | 53.5 | 35 | 118 | 25500 | 15300 | Design haute température jusqu'à +250°C | 1.57 | |||
- | 76.57 € | 1 | 4 jours | 59.1 | 45 | 137 | 34500 | 20400 | ensemble avec revêtement Corrotect | 2.38 | ||
- | 63.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | 59.1 | 45 | 137 | 34500 | 20400 | - | 2.38 | |
276.80 € | 1000 | 4 jours | 66.2 | 50 | 143 | 35000 | 23200 | Design haute température jusqu'à +250°C | 2.65 | |||
- | 89.34 € | 1 | 4 jours | 74.6 | 55 | 162 | 46000 | 29000 | - | 3.48 | ||
- | 450.68 € | 1000 | 4 jours | 80.9 | 60 | 175 | 56000 | 36000 | Design haute température jusqu'à +250°C | 4.3 | ||
- | 652.88 € | 1000 | 4 jours | 82.6 | 65 | 188 | 66000 | 44000 | Design haute température jusqu'à +250°C | 5.68 | ||
- | 187.31 € | 1000 | 4 jours | 82.6 | 65 | 188 | 66000 | 44000 | - | 5.71 | ||
- | 410.85 € | 1000 | 4 jours | 70.3 | 90 | 235 | 109000 | 79000 | - | 8.88 | ||
- | 888.37 € | 1000 | 4 jours | 83 | 120 | 305 | 165000 | 131000 | - | 17.897 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Unit Hauteur H(mm)
Alésage [d](mm)
Largeur de bride [L](mm)
Charge dyn. de base, radiale [C r](N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r](N)
Taper
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles