Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PCJT50-XL-N-FA125-I
Unit Hauteur H(mm) | 60.8 | Alésage [d](mm) | 50 | Largeur de bride [L](mm) | 116 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale [C r](N) | 37500 | Charge stat. de base, radiale [C 0r](N) | 23200 | hauteur de bride [H](mm) | 190 |
Poids(kg) | 1.98 |
Vous vous trouvez sur la page de Paliers appliques, PCJT Series, le numéro d'article est le suivant: PCJT50-XL-N-FA125-I.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PCJT50-XL-N-FA125-I.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles