Paliers appliques, RCJT-N Series

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RCJTL35-N

Référence pièce
RCJTL35-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

57.54 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unit Hauteur H(mm) 43 Alésage [d](mm) 35 Largeur de bride [L](mm) 92
Charge dyn. de base, radiale [C r](N) 27500 Charge stat. de base, radiale [C 0r](N) 15300 hauteur de bride [H](mm) 155
Poids(kg) 1.08

Vous vous trouvez sur la page de Paliers appliques, RCJT-N Series, le numéro d'article est le suivant: RCJTL35-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RCJTL35-N.

Assistance technique