Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HMZ18 |
HMZ19 |
HMZ20 |
HMZ21 |
HMZ22 |
HMZ23 |
HMZ26 |
HMZ27 |
HMZ28 |
HMZ29 |
HMZ30 |
HMZ32 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur [B] (mm) | Filetage [G] | Diamètre extérieur [d 2] (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411.51 € | 1000 | 4 jours | 16 | M90x2 | 120 | 0.6 | |||
431.48 € | 1000 | 4 jours | 17 | M95x2 | 125 | 0.67 | |||
437.40 € | 1000 | 4 jours | 18 | M100x2 | 130 | 0.75 | |||
452.94 € | 1000 | 4 jours | 18 | M105x2 | 140 | 0.9 | |||
467.75 € | 1000 | 4 jours | 19 | M110x2 | 145 | 0.99 | |||
483.29 € | 1000 | 4 jours | 19 | M115x2 | 150 | 1.02 | |||
519.55 € | 1000 | 4 jours | 21 | M130x2 | 165 | 1.23 | |||
521.77 € | 1000 | 4 jours | 22 | M135x2 | 175 | 1.41 | |||
538.78 € | 1000 | 4 jours | 22 | M140x2 | 180 | 1.38 | |||
544.71 € | 1000 | 4 jours | 24 | M145x2 | 190 | 1.84 | |||
575.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | M150x2 | 195 | 1.82 | ||
563.22 € | 1000 | 4 jours | 25 | M160x3 | 210 | 2.25 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Largeur [B](mm)
Filetage [G]
Diamètre extérieur [d 2](mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles