Ecrous à encoches de précision, ZMA Series

Ecrous à encoches de précision, ZMA Series
  • Remise sur volume
Ecrous à encoches de précision ZMA, pastilles de blocage radiales, série lourde

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZMA15/33
ZMA20/38
ZMA20/52
ZMA25/45
ZMA25/58
ZMA30/52
ZMA30/65
ZMA35/58
ZMA35/70
ZMA40/62
ZMA40/75
ZMA45/68
ZMA45/85
ZMA50/75
ZMA50/92
ZMA55/98
ZMA60/98
ZMA65/105
ZMA70/110
ZMA75/125
ZMA80/120
ZMA90/130
ZMA90/155
ZMA 130/210
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Diamètre extérieur [D]
(mm)
Hauteur [h]
(mm)
Couple de serrage jeu de vis [M A]
(Nm)
Charge de rupture axiale [F aB]
(N)
Couple de décollement [M L]
(Nm)
Couple de serrage de référence [M AL]
(Nm)
Moment d'inertie [M M]
(kg*cm²)
Poids
(kg)

115.20 €

1000 4 jours M15X13316310600030100.140.08

74.89 €

1000 4 jours M20X13820317400040180.2970.119

95.06 €

1000 4 jours M20X15225321800040181.380.32

83.98 €

1000 4 jours M25X1,54520521100060250.5720.161

109.15 €

1000 4 jours M25X1,55828530500060252.360.43

93.37 €

1000 4 jours M30X1,55222527000070321.10.233

121.58 €

1000 4 jours M30X1,56530539000070323.940.594

106.12 €

1000 4 jours M35X1,55822530000080401.660.277

124.28 €

1000 4 jours M35X1,57030546000080405.20.657

116.20 €

1000 4 jours M40X1,562221531000095552.070.29

143.75 €

1000 4 jours M40X1,575301552000095556.720.726

134.02 €

1000 4 jours M45X1,5682415360000110653.20.35

161.89 €

1000 4 jours M45X1,58532156300001106511.90.993

150.82 €

1000 4 jours M50X1,5752515415000130854.890.462

189.09 €

1000 4 jours M50X1,59232156800001308516.11.138

196.48 €

1000 4 jours M55X29832156200001509520.51.263

202.86 €

1000 4 jours M60X298321568000018010019.61.147

198.17 €

1000 4 jours M65X2105321575000020012025.61.311

266.02 €

1000 4 jours M70X21103515810000220130331.513

305.98 €

1000 4 jours M75X2125381588000026015062.22.312

372.82 €

1000 4 jours M80X2120351581000028516044.61.723

439.98 €

1000 4 jours M90X2130381591000036020064.12.01

448.05 €

1000 4 jours M90X2155381510800003602001503.36
-

781.89 €

1 Disponible 4 jours M130x221040-----6.04

Loading...

  1. 1

Assistance technique