Ecrous à encoches de précision AM, segments de blocage

Ecrous à encoches de précision AM, segments de blocage
  • Remise sur volume
Ecrous à encoches de précision AM, segments de blocage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AM15
AM17
AM20
AM25
AM30
AM30/65
AM35
AM35/58
AM40
AM40/85
AM45
AM50
AM55
AM60
AM65
AM70
AM75
AM80
AM85
AM90
AM100
AM110
AM120
AM130
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Diamètre extérieur [D]
(mm)
Hauteur [h]
(mm)
Charge de rupture axiale [F aB]
(N)
Couple de décollement [M L]
(Nm)
Couple de serrage de référence [M AL]
(Nm)
Moment d'inertie [M M]
(kg*cm²)
Poids
(kg)

53.86 €

1000 4 jours M15X1301810000020100.090.056

55.55 €

1000 4 jours M17X1321812000025150.110.06

57.82 €

1000 4 jours M20X1381814500045180.230.088

58.82 €

1000 4 jours M25X1,5452020500060250.490.136

93.42 €

1 Disponible 4 jours M30X1,5522025000070320.860.191

117.88 €

1000 4 jours M30X1,5653040000070322.80.478

68.66 €

1000 4 jours M35X1,56522330000100402.40.32

62.63 €

1000 4 jours M35X1,5582028000090401.30.208

76.17 €

1000 4 jours M40X1,56522350000120552.30.28

88.72 €

1 4 jours M40X1,58532570000120557.60.788

84.63 €

1000 4 jours M45X1,57022360000220652.90.325

92.17 €

1000 4 jours M50X1,57525450000280854.30.417

123.51 €

1000 4 jours M55X28526520000320957.70.563

124.77 €

1000 4 jours M60X290265500003651009.40.65

144.83 €

1000 4 jours M65X21002656000040012014.60.82

146.09 €

1000 4 jours M70X21002865000045013014.70.78

174.92 €

1000 4 jours M75X211530750000610150291.2

189.15 €

1000 4 jours M80X21103067000077016021.30.92

205.80 €

1000 4 jours M85X21153069000093018024.80.85

217.26 €

1000 4 jours M90X2130329000001100200481.52

260.65 €

1000 4 jours M100X2130307400001200250381.009

273.83 €

1000 4 jours M110X2140307700001300250481.2

428.87 €

1 Disponible 98 jours M120X2155308800001450250751.54

335.62 €

1000 4 jours M130X2165309000001600250921.67

Loading...

  1. 1

Assistance technique