Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MU ISO8673-M10X1-8-A2P |
MU ISO8673-M12X1,5-8-A2P |
MU ISO8673-M16X1,5-8-A2P |
MU ISO8673-M18X1,5-8-A2P |
MU ISO8673-M20X1,5-8-A2P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 x 10 x 8.4 | 0.01 | |
1.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 x 12 x 10.8 | 0.015 | |
4.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 x 16 x 18 | 0.033 | |
4.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 27 x 18 x 15.8 | 0.044 | |
4.78 € | 25000 | 4 jours | 30 x 20 x 18 | 0.061 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Dimension(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles