Ecrou à encoches de précision, ZM Series

Ecrou à encoches de précision, ZM Series
  • Remise sur volume
Ecrou à encoches de précision ZM, accessoire ZM..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZM06
ZM08
ZM10
ZM12
ZM15
ZM17
ZM20
ZM25
ZM30
ZM35
ZM40
ZM45
ZM50
ZM55
ZM60
ZM65
ZM70
ZM75
ZM80
ZM85
ZM90
ZM95
ZM100
ZM105
ZM110
ZM115
ZM120
ZM125
ZM130
ZM140
ZM150
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Diamètre extérieur [D]
(mm)
Hauteur [h]
(mm)
Couple de serrage jeu de vis [M A]
(Nm)
Charge de rupture axiale [F aB]
(N)
Couple de décollement [M L]
(Nm)
Couple de serrage de référence [M AL]
(Nm)
Moment d'inertie [M M]
(kg*cm²)
Poids
(kg)

50.85 €

1000 4 jours M6X0,51681170002020.0040.008

53.94 €

1000 4 jours M8X0,751681230002540.0040.007

58.37 €

54 Disponible 4 jours M10X11881310003060.0060.014

57.37 €

1000 4 jours M12X12281380003080.0130.014

53.40 €

1000 4 jours M15X125815000030100.0210.017

59.11 €

1000 4 jours M17X1281035700030150.4010.027

82.75 €

1 Disponible 3 jours M20X1321036900040180.0680.035

63.14 €

1000 4 jours M25X1,5381259000060250.1570.054

64.83 €

1000 4 jours M30X1,54512511200070320.3040.076

73.55 €

1000 4 jours M35X1,55212513400080400.5370.101

81.62 €

1000 4 jours M40X1,55814515700095550.9450.142

91.02 €

1000 4 jours M45X1,565145181000110651.480.19

143.12 €

1 Disponible 4 jours M50X1,570145205000130851.920.194

112.51 €

1000 4 jours M55X275165229000150952.770.243

126.29 €

1000 4 jours M60X2801652550001801003.450.264

141.06 €

1000 4 jours M65X2851652800002001204.240.27

154.83 €

1000 4 jours M70X29218153050002201306.610.381

168.28 €

1000 4 jours M75X29818153310002601508.410.423

182.38 €

1000 4 jours M80X2105181535500028516011.20.492

198.17 €

1000 4 jours M85X2110181538500032019013.10.524

209.58 €

1000 4 jours M90X2120201541000036020021.80.747
-

216.97 €

1000 4 jours M95x21252015----0.83

239.48 €

1000 4 jours M100X2130201546500042525028.60.83

251.23 €

1000 4 jours M105X2140222049500047530044.51.05

264.32 €

1000 4 jours M110X2145222052000051035050.11.166

282.12 €

1000 4 jours M115X2150222055000055040056.21.204

295.91 €

1000 4 jours M120X2155242058000060045068.41.371

306.98 €

1000 4 jours M125X2160242061000064050076.11.33

324.11 €

1000 4 jours M130X2165242063000070055084.31.51

351.31 €

1000 4 jours M140X218026386900008006001331.85

378.18 €

1000 4 jours M150X219526387500009006501882.24

Loading...

  1. 1

Assistance technique