Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de l’arbre [d] (mm) | Diamètre extérieur [d a] (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 115 | 184.3 | 4.3 | ||
116.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 160 | 194.7 | 2.358 | ||
116.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 125 | 194.7 | 4.61 | ||
122.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 140 | 204.6 | 4.56 | ||
122.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 160 | 204.6 | 3.12 | ||
122.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 180 | 204.6 | 1.49 | ||
131.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 140 | 214.5 | 5.5 | ||
131.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 150 | 214.5 | 4.83 | ||
131.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 170 | 214.5 | 3.29 | ||
197.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 170 | 254.4 | 7.6 | ||
197.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 180 | 254.4 | 7.375 | ||
197.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 190 | 254.4 | 5.9 | ||
197.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 200 | 254.4 | 4.95 | ||
197.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 210 | 254.4 | 3.97 | ||
206.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 220 | 274.4 | 5.4 | ||
296.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 180 | 294.4 | 12.913 | ||
296.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 254 | 294.4 | 4.2 | ||
313.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 260 | 314 | 6.795 | ||
313.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 277.81 | 314 | 4.255 | ||
333.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 240 | 334.4 | 11.7 | ||
333.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 280 | 334.4 | 6.7 | ||
333.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 290 | 334.4 | 5.4 | ||
350.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | 300 | 354.4 | 7.2 | ||
636.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 320 | 374.4 | 7.6 | ||
664.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | 320 | 394.4 | 11.1 | ||
818.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 410 | 444.4 | 7.3 | ||
1,227.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 380 | 444.4 | 12.9 | ||
859.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | 430 | 464.4 | 7.6 | ||
940.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 450 | 484.4 | 8 | ||
1,411.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 457.2 | 484.4 | 6.4 |
Loading...
Largeur [b](mm) | 42 | Porte-à-faux extérieur [g](mm) | 5.5 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de l’arbre [d](mm)
Diamètre extérieur [d a](mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles