Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BEARING-MATE250-450 |
BEARING-MATE450-650 |
BEARING-MATE650-850 |
BEARING-MATE850-1050 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur roulement, Min. (mm) | Diamètre extérieur roulement, Max. (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,074.83 € | 1000 | 4 jours | 250 | 450 | 6.8 | |||
3,150.35 € | 1000 | 4 jours | 450 | 650 | 6.4 | |||
3,227.80 € | 1000 | 4 jours | 650 | 850 | 7.4 | |||
4,084.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 850 | 1050 | 6.85 |
Loading...
Poids du support, max.(kg) | 500 | Température de fonctionnement, max.(°C) | 160 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur roulement, Min.(mm)
Diamètre extérieur roulement, Max.(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles