INA Paliers appliques GEHGLCTE..-GG, 2 trous, Rond

  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
- FA123: Position du trou de lubrication à 90°
- FA125.1: protection contre la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GEHGLCTE03-GG
GEHGLCTE03-GG-FA125.1
GEHGLCTE04-GG-FA125.1
GEHGLCTE04-GG>A
GEHGLCTE05-GG-FA123/125.1
GEHGLCTE05-GG>A
GEHGLCTE06-GG-FA125.1
GEHGLCTE06-GG>A
GEHGLCTE07-GG>A
GEHGLCTE08-GG>A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Model series Dimension
(mm)
Poids
(kg)
Poids
(g)

9.02 €

25 Disponible 4 jours Standard40 x 81 x 150.175-

13.54 €

1 Disponible 4 jours FA125.140 x 81 x 150.18-

13.62 €

1 Disponible 4 jours FA125.147 x 17 x 170.23-

9.05 €

40 Disponible 4 jours >A47 x 90.5 x 17-230

16.85 €

1 Disponible 4 jours FA123/125.152 x 17.5 x 17.50.31-

10.88 €

1 Disponible 4 jours >A52 x 97 x 19.50.31-

19.37 €

1 Disponible 4 jours FA125.162 x 112 x 20.50.43-

12.89 €

25 Disponible 4 jours >A62 x 112.5 x 22.50.47-

14.23 €

1 Disponible 4 jours >A72 x 126 x 220.5-

15.34 €

10 Disponible 4 jours >A80 x 150 x 240.74-

Loading...

  1. 1

Assistance technique