Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Model series | Dimension (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 € | 1000 | 4 jours | Standard | 39.95 x 81 x 7 | 0.066 | ||
1.71 € | 1000 | 4 jours | FA125 (ensemble avec revêtement Corrotect) | 39.95 x 81 x 7 | 0.066 | ||
10.34 € | 1000 | 4 jours | VA (en acier résistant à la corrosion) | 39.95 x 81 x 7 | 0.067 | ||
1.92 € | 1000 | 4 jours | Standard | 46.95 x 90.5 x 8 | 0.081 | ||
1.92 € | 1000 | 4 jours | FA125 (ensemble avec revêtement Corrotect) | 46.95 x 90.5 x 8 | 0.08 | ||
9.57 € | 1000 | 4 jours | VA (en acier résistant à la corrosion) | 46.95 x 90.5 x 8 | 0.08 | ||
2.00 € | 1000 | 4 jours | Standard | 51.95 x 95 x 8.7 | 0.088 | ||
2.00 € | 1000 | 4 jours | FA125 (ensemble avec revêtement Corrotect) | 51.95 x 95 x 8.7 | 0.087 | ||
10.97 € | 1000 | 4 jours | VA (en acier résistant à la corrosion) | 51.95 x 95 x 8.7 | 0.037 | ||
2.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | Standard | 61.95 x 90.5 x 112.7 | 0.15 | |
2.35 € | 1000 | 4 jours | FA125 (ensemble avec revêtement Corrotect) | 61.95 x 90.5 x 112.7 | 0.15 | ||
11.92 € | 1000 | 4 jours | VA (en acier résistant à la corrosion) | 61.95 x 112.7 x 10 | 0.146 | ||
3.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | Standard | 71.95 x 100 x 122 | 0.17 | |
3.06 € | 1000 | 4 jours | FA125 (ensemble avec revêtement Corrotect) | 71.95 x 100 x 122 | 0.167 | ||
3.77 € | 1000 | 4 jours | Standard | 79.95 x 119 x 147.5 | 0.34 | ||
3.77 € | 1000 | 4 jours | FA125 (ensemble avec revêtement Corrotect) | 79.95 x 119 x 147.5 | 0.34 | ||
4.18 € | 1000 | 4 jours | Standard | 84.95 x 120.6 x 149.2 | 0.41 | ||
4.18 € | 1000 | 4 jours | FA125 (ensemble avec revêtement Corrotect) | 84.95 x 120.6 x 149.2 | 0.34 | ||
5.80 € | 1000 | 4 jours | Standard | 89.95 x 155.5 x 11.7 | 0.417 | ||
5.80 € | 1000 | 4 jours | FA125 (ensemble avec revêtement Corrotect) | 89.95 x 127 x 155.5 | 0.405 | ||
11.26 € | 1000 | 4 jours | Standard | 99.95 x 167 x 12.5 | 0.56 | ||
11.26 € | 1000 | 4 jours | FA125 (ensemble avec revêtement Corrotect) | 99.95 x 167 x 12.5 | 0.48 | ||
12.29 € | 1000 | 4 jours | Standard | 109.95 x 176 x 12 | 0.488 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Model series
Dimension(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles