Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension (mm) | Filetag | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.77 € | 10 | Disponible | 4 jours | 25 x 20 x 20 | G1/4 | 0.02 | ||
13.77 € | 10 | Disponible | 4 jours | 25 x 20 x 20 | G1/8 | 0.017 | ||
13.22 € | 10 | Disponible | 4 jours | 20 x 20 x 20 | G3/8 | 0.015 | ||
13.77 € | 10 | Disponible | 4 jours | 25 x 20 x 20 | M6 | 0.02 | ||
13.77 € | 10 | Disponible | 4 jours | 25 x 20 x 20 | M8 | 0.02 | ||
13.77 € | 10 | Disponible | 4 jours | 25 x 20 x 20 | M8X1 | 0.02 | ||
13.77 € | 10 | Disponible | 4 jours | 25 x 20 x 20 | M10 | 0.02 | ||
13.77 € | 10 | Disponible | 4 jours | 25 x 20 x 20 | M10X1 | 0.025 | ||
13.77 € | 10 | Disponible | 4 jours | 25 x 20 x 20 | M12 | 0.025 | ||
13.77 € | 10 | Disponible | 4 jours | 25 x 20 x 20 | M12X1.5 | 0.025 | ||
15.43 € | 10 | Disponible | 4 jours | 20 x 18 x 18 | UNF1/4 | 0.02 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Dimension(mm)
Filetag
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles