Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | Cote sur plats (mm) | da (mm) | db (mm) | Longueur [L1] (mm) | Longueur [L2] (mm) | Longueur [L3] (mm) | Diamètre du cercle de section (mm) | Type de chaîne selon ISO 606 | Taper | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 29 | 5 | 15 | 24 | 53 | 39 | 31.2 | 45.7 | 61.4 | 49.07 | 08 A/B-2 | Standard | 0.4 | ||
624.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 29 | 5 | 15 | 24 | 55 | 39 | 31.2 | 45.7 | 61.4 | 51.37 | 10 A/B-2 | Standard | 0.4 | ||
688.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 29 | 5 | 15 | 24 | 53 | 39 | 31.2 | 45.7 | 61.4 | 49.07 | 10 A/B-2 | avec tôle ressort | 0.4 | ||
694.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 29 | 5 | 15 | 24 | 55 | 36 | 31.2 | 45.7 | 61.4 | 49.78 | 12 B-2 | Standard | 0.4 | ||
753.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 29 | 5 | 15 | 24 | 55 | 39 | 31.2 | 45.7 | 61.4 | 51.37 | 12 B-2 | avec tôle ressort | 0.4 | ||
887.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 40 | 10 | 30 | 24 | 75 | 48 | 30.7 | 50.7 | 71.4 | 66.37 | 16 B-2 | Standard | 0.5 | ||
926.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 40 | 10 | 30 | 24 | 75 | 48 | 30.7 | 50.7 | 71.4 | 66.37 | 16 B-2 | avec tôle ressort | 0.5 |
Loading...
Vitesse circonférentielle maximale admissible au diamètre extérieur | 7 m/s | Lubrifiant | Huile | Alimentation en lubrifiant | radiale |
---|---|---|---|---|---|
Température de fonctionnement(°C) | 0 °C … +60 °C | Design | Duplex (à deux rangées) | Matériaux | Piston : plastique, rouleau : mousse PU à cellules ouvertes |
Utilisation | Graissage des chaînes |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
Cote sur plats(mm)
da(mm)
db(mm)
Longueur [L1](mm)
Longueur [L2](mm)
Longueur [L3](mm)
Diamètre du cercle de section(mm)
Type de chaîne selon ISO 606
Taper
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles