Pignon lubrifiant pour chaine PINION, arrivée lubrifiant axiale

Pignon lubrifiant pour chaine PINION, arrivée lubrifiant axiale
  • Remise sur volume
Pignon lubrifiant pour chaine, denture inclinée à gauche (..-SL), denture inclinée à droite (..-SR) et denture droite (..-G), arrivée lubrifiant axiale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ARCALUB-X.PINION-MD1,​5-Z24-B15-G-G
ARCALUB-X.PINION-MD1,​5-Z24-B15-SL-G
ARCALUB-X.PINION-MD1,​5-Z24-B15-SR-G
ARCALUB-X.PINION-MD2,​0-Z17-B20-G-G
ARCALUB-X.PINION-MD2,​0-Z17-B20-SL-G
ARCALUB-X.PINION-MD2,​0-Z17-B20-SR-G
ARCALUB-X.PINION-MD3,​0-Z17-B30-G-G
ARCALUB-X.PINION-MD3,​0-Z17-B30-SL-G
ARCALUB-X.PINION-MD3,​0-Z17-B30-SR-G
ARCALUB-X.PINION-MD4,​0-Z17-B40-G-G
ARCALUB-X.PINION-MD4,​0-Z17-B40-SL-G
ARCALUB-X.PINION-MD4,​0-Z17-B40-SR-G
ARCALUB-X.PINION-MD5,​0-Z17-B50-G-G
ARCALUB-X.PINION-MD5,​0-Z17-B50-SL-G
ARCALUB-X.PINION-MD5,​0-Z17-B50-SR-G
ARCALUB-X.PINION-MD6,​0-Z17-B60-G-G
ARCALUB-X.PINION-MD6,​0-Z17-B60-SL-G
ARCALUB-X.PINION-MD6,​0-Z17-B60-SR-G
ARCALUB-X.PINION-MD8,​0-Z17-B80-G-G
ARCALUB-X.PINION-MD8,​0-Z17-B80-SL-G
ARCALUB-X.PINION-MD8,​0-Z17-B80-SR-G
ARCALUB-X.PINION-MD10,​0-Z17-B100-G-G
ARCALUB-X.PINION-MD10,​0-Z17-B100-SL-G
ARCALUB-X.PINION-MD10,​0-Z17-B100-SR-G
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents B
(mm)
Cote sur plats
(mm)
da
(mm)
Longueur [L1]
(mm)
Longueur [L2]
(mm)
Longueur [L3]
(mm)
Diamètre du cercle de section
(mm)
Filetag [G1] Module
(mm)
Design Filetag [G2] Poids
(kg)

1,313.28 €

1 Disponible 4 jours 241515393444.760.436M101.5à denture droiteM60.5

475.89 €

1 Disponible 4 jours 24151541.23444.760.438.2M101.5denture inclinée à gaucheM60.5

475.89 €

1 Disponible 4 jours 24151541.23444.760.438.2M101.5denture hélicoïdale à droiteM60.5

337.46 €

1 Disponible 4 jours 172015383242.563.234M102à denture droiteM60.3

341.29 €

1 Disponible 4 jours 17201540.13242.563.236.08M102denture inclinée à gaucheM60.3

341.29 €

1 Disponible 4 jours 17201540.13242.563.236.08M102denture hélicoïdale à droiteM60.3

404.75 €

1 Disponible 4 jours 173015573040.571.251M103à denture droiteM60.4

442.25 €

1 Disponible 4 jours 17301560.13040.571.254.11M103denture inclinée à gaucheM60.4

442.25 €

1 Disponible 4 jours 17301560.13040.571.254.11M103denture hélicoïdale à droiteM60.4

457.63 €

1 Disponible 4 jours 174015763040.581.268M104à denture droiteM60.5

491.28 €

1 Disponible 4 jours 17401580.23040.581.272.15M104denture inclinée à gaucheM60.5

491.28 €

1 Disponible 4 jours 17401580.23040.581.272.15M104denture hélicoïdale à droiteM60.5

546.08 €

1 Disponible 4 jours 1750249549 65.7 116.485M165à denture droiteM10x10.6

605.71 €

1 Disponible 4 jours 175024100.24965.7116.490.19M165denture inclinée à gaucheM10x10.6

605.71 €

1 Disponible 4 jours 175024100.24965.7116.490.19M165denture hélicoïdale à droiteM10x10.6

592.23 €

1 Disponible 4 jours 176024120.249 75.7 126.4108.23M166à denture droiteM10x10.7

656.65 €

1 Disponible 4 jours 176024120.24975.7126.4108.23M166denture inclinée à gaucheM10x10.7

656.65 €

1 Disponible 4 jours 176024120.24975.7126.4108.23M166denture hélicoïdale à droiteM10x10.7

838.37 €

1 Disponible 4 jours 1780241524995.7146.4136M168à denture droiteM10x10.8

901.82 €

1 Disponible 4 jours 178024160.34995.7146.4144.3M168denture inclinée à gaucheM10x10.8

901.82 €

1 Disponible 4 jours 178024160.34995.7146.4144.3M168denture hélicoïdale à droiteM10x10.8

1,547.89 €

1 Disponible 4 jours 171002419049115.7166.4170M1610à denture droiteM10x10.9

1,386.35 €

1 Disponible 4 jours 1710024200.449115.7166.4180.38M1610denture inclinée à gaucheM10x10.9

1,386.35 €

1 Disponible 4 jours 1710024200.449115.7166.4180.38M1610denture hélicoïdale à droiteM10x10.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Vitesse circonférentielle maximale admissible au diamètre extérieur 5 m/s Lubrifiant Huile et graisse jusqu’à NLGI 2 Alimentation en lubrifiant axial
Température de fonctionnement(°C) -30 °C ... +140 °C Matériaux la mousse PU à cellules ouvertes Utilisation Regraissage des dentures

Assistance technique