Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-08AB2-Z12-G |
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-10AB2-Z10-G |
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-12B2-Z8-G |
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-16B2-Z8-G |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | da (mm) | db (mm) | Longueur [L2] (mm) | Longueur [L3] (mm) | Longueur [L4] (mm) | Diamètre du cercle de section (mm) | Filetag [G1] | Type de chaîne selon ISO 606 | Filetag [G2] | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 29 | 5 | 15 | 53 | 39 | 41 | 55.5 | 71.2 | 49.07 | M10 | 08 A/B-2 | M6 | 0.4 | ||
611.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 29 | 5 | 15 | 55 | 39 | 41 | 55.5 | 71.2 | 51.37 | M10 | 10 A/B-2 | M6 | 0.4 | ||
674.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 29 | 5 | 15 | 55 | 36 | 41 | 55.5 | 71.2 | 49.78 | M10 | 12 B-2 | M6 | 0.4 | ||
808.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 40 | 10 | 30 | 75 | 48 | 40.5 | 40 | 81.2 | 66.37 | M16 | 16 B-2 | M10x1 | 0.5 |
Loading...
Cote sur plats(mm) | 15 | Longueur [L1](mm) | 30 | Vitesse circonférentielle maximale admissible au diamètre extérieur | 7 m/s |
---|---|---|---|---|---|
Lubrifiant | Huile | Alimentation en lubrifiant | axial | Température de fonctionnement(°C) | 0 °C … +60 °C |
Design | Duplex (à deux rangées) | Matériaux | Piston : plastique, rouleau : mousse PU à cellules ouvertes | Utilisation | Graissage des chaînes |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
da(mm)
db(mm)
Longueur [L2](mm)
Longueur [L3](mm)
Longueur [L4](mm)
Diamètre du cercle de section(mm)
Filetag [G1]
Type de chaîne selon ISO 606
Filetag [G2]
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles