Roulements à billes S68, dimensions principales selon DIN 625-1, matières résistant à la corrosion

Roulements à billes S68, dimensions principales selon DIN 625-1, matières résistant à la corrosion
  • Remise sur volume
Roulements à billes S68, matières résistant à la corrosion, à une rangée, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S681-HLC
S682-HLC
S683-HLC
S685-HLC
S686-HLC
S687-HLC
S688-HLC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Poids
(g)

6.57 €

10 Disponible 4 jours 3119627198000 1/min0.032

6.75 €

10000 4 jours 51.5214440162000 1/min0.15

5.25 €

10000 4 jours 72326590122000 1/min0.32

5.42 €

10000 4 jours 113560922684000 1/min1.18

5.46 €

10000 4 jours 133.5692035072000 1/min1.87

5.52 €

10000 4 jours 143.5799940968000 1/min2.03

5.58 €

10000 4 jours 1648107047263000 1/min3.11

Loading...

  1. 1

Assistance technique