Roulements sphères 22..-2RS-TVH, Cylindrique d'alésage, joints d’étanchéité, cage en plastique

Roulements sphères 22..-2RS-TVH, Cylindrique d'alésage, joints d’étanchéité, cage en plastique
  • Remise sur volume
Roulements sphères 22..-2RS-TVH, joints d’étanchéité, cage en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2201-2RS-TVH>N
2202-2RS-TVH>N
2203-2RS-TVH>N
2204-2RS-TVH>N
2205-2RS-TVH-C3
2205-2RS-TVH-C3>N
2205-2RS-TVH>N
2206-2RS-TVH>N
2207-2RS-TVH-C3
2210-2RS-TVH-C3
2211-2RS-TVH>N
2212-2RS-TVH-C3>N
2212-2RS-TVH>N
2213-2RS-TVH>N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Model series Vitesse limite jeu radial Poids
(kg)

23.69 €

1 Disponible 4 jours 32141257001270>N14700 1/minCN0.053

23.91 €

1 Disponible 4 jours 35141577001750>N13300 1/minCN0.06

24.38 €

1 Disponible 4 jours 40161781002010>N11300 1/minCN0.095

24.58 €

1 Disponible 4 jours 471820101002600>N9400 1/minCN0.145

25.22 €

1000 4 jours 521825123003300Standard8100 1/minC30.156

26.54 €

1 Disponible 4 jours 521825123003300>N8100 1/minC30.165

26.54 €

1 Disponible 4 jours 521825123003300>N8100 1/minCN0.155

23.91 €

1 Disponible 4 jours 622030159004650>N6800 1/minCN0.265

27.05 €

1000 4 jours 722335160005100Standard5600 1/minC30.418

42.06 €

1 Disponible 4 jours 902350229008100Standard4250 1/minC30.578

51.48 €

1 Disponible 4 jours 10025552700010000>N3850 1/minCN0.842

62.69 €

1 Disponible 4 jours 11028603050011500>N3450 1/minC31.14

62.69 €

1 Disponible 4 jours 11028603050011500>N3450 1/minCN1.14

77.00 €

1 Disponible 4 jours 12031653100012500>N3150 1/minCN1.425

Loading...

  1. 1

Assistance technique