Inscription
Configurer
  • Diamètre extérieur D(φ)
  • Alésage(mm)
  • Charge dyn. de base, axiale [C a](N)
  • Charge stat. de base, axiale [C 0a](N)
  • Vitesse limite pour lubrif. à la graisse
  • Vitesse de rotation admissible [n ϑ](1/min)
  • Type
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 4 jours ouvrables

    Roulement à billes à contact oblique BSB..-SU, à simple effet, non vissable

    Roulement à billes à contact oblique BSB..-SU, à simple effet, non vissable

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 2 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce

    Diamètre extérieur D

    (φ)

    Alésage

    (mm)

    Charge dyn. de base, axiale [C a]

    (N)

    Charge stat. de base, axiale [C 0a]

    (N)

    Vitesse limite pour lubrif. à la graisse

    Vitesse de rotation admissible [n ϑ]

    (1/min)

    Poids

    (kg)

    Quantité minimale de commande
    47
    20
    26000
    47000
    8700 1/min
    6200
    0.12
    1 pièces
    62
    25
    29000
    64000
    6700 1/min
    5400
    0.245
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    73.66 €
    ( 87.66 € )
    4 jours ouvrables
    81.26 €
    ( 96.70 € )
    4 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    Roulement à billes à contact oblique BSB..-SU, à simple effet, non vissable